Системы на базе VME (включая VXS, VPX)

Надежная технология для промышленных систем и жестких условий эксплуатации

VME (VXS, VPX)
logo advanced TCA system Schroff

nVent предлагает разнообразные системы на базе VMEbus для любых областей применения: от систем предыдущих поколений на базе VME до VME64x, VXS и VPX.

  • Системы Schroff на базе VMEbus

    • • Предлагается широкий ассортимент систем VITA для печатных плат 6U и 3U для VPX.
    • • Доступны шасси всех типов: блочные каркасы, конструкции из листового металла, настольные и
         напольные варианты исполнения.
    • • Выпускаются системы VMEbus, VME64x, VXS и VPX.
    • • Имеется широкий ассортимент принадлежностей, например передних панелей, заглушек, держателей для
         дисководов и блоков питания.
    • • В разделе материалов для загрузки доступны подробные руководства по эксплуатации.

Перечень товаров
Изделия (  1— 12 из 25  )
:
Переключиться на представление таблицей
Переключиться на представление списком
Следующая страница
Сравнить выбранное compare product
Перечень изделий
Единица складского учета:20836-310
Единица складского учета:20836-415
Единица складского учета:20836-715
Единица складского учета:20836-815
Единица складского учета:20836-145
Единица складского учета:20836-245
Единица складского учета:20836-416
Единица складского учета:20836-717
Единица складского учета:20836-820
Единица складского учета:20836-220
Единица складского учета:10836-050
Переключиться на представление таблицей
Переключиться на представление списком
Следующая страница