RatiopacPRO AIR, настольный корпус, без экранирования

Изображение для RatiopacPRO AIR, настольный корпус, без экранирования из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • исполнении с Передние накладки
  • Симметричная конструкция — идентичные передняя и задняя стороны
  • Корпус для установки 19" компонентов или нестандартных компонентов (например, на монтажной панели)
  • В корпусе предусмотрены два отсека для вентиляции по 1/2 U под и над пространством для печатных плат
  • Без экранирования (возможность дооснащения ЭМС- экранированием)
  • Для печатных плат глубиной 160, 220, 280 и 340 мм (в зависимости от глубины корпуса)
  • Загрузка чертежей в формате 3D в Интернете

    Экранирование:

  • Неэкранированный, с возможностью модернизации
  • Без экранирования
  • Применение:

    Настольный корпус

    Варианты:

    Передняя фальшпанель

    Охлаждение:

  • С перфорацией
  • С отверстиями, с возможностью для охлаждения вентилятором
  • Исполнение:

    Пустой корпус

    Примечание:

  • Напр., модификации (специальные цвета и размеры)
  • Напр., специальные решения (выемки в крышках, панелях основания или боковых стенках)
  • Напр., услуги по монтажу и комплектации при заказе от 1 шт.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Глубинa D мм Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Глубинa D мм Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP
255.5 177.8 164.3 255.5 4 4 28
315.5 177.8 164.3 315.5 4 4 28
255.5 177.8 235.54 255.5 4 4 42
315.5 177.8 235.54 315.5 4 4 42
375.5 177.8 235.54 375.5 4 4 42
255.5 177.8 342.42 255.5 4 4 63
315.5 177.8 342.42 315.5 4 4 63
375.5 177.8 342.42 375.5 4 4 63
435.5 177.8 342.42 435.5 4 4 63
255.5 177.8 448.9 255.5 4 4 84
315.5 177.8 448.9 315.5 4 4 84
375.5 177.0 448.9 375.5 - 4 84
435.5 177.8 448.9 435.5 4 4 84
495.5 177.8 448.9 495.5 4 4 84
255.5 222.25 164.3 255.5 5 5 28
315.5 222.25 164.3 315.5 5 5 28
255.5 222.25 235.54 255.5 5 5 42
315.5 222.25 235.54 315.5 5 5 42
375.5 222.25 235.54 375.5 5 5 42
255.5 222.25 342.42 255.5 5 5 63
315.5 222.25 342.42 315.5 5 5 63
375.5 222.25 342.42 375.5 5 5 63
435.5 222.25 342.42 435.5 5 5 63
255.5 222.25 448.9 255.5 5 5 84
315.5 222.25 448.9 315.5 5 5 84
375.5 222.25 448.9 375.5 5 5 84
435.5 222.25 448.9 435.5 5 5 84
495.5 222.25 448.9 495.5 5 5 84
255.5 311.15 164.3 255.5 7 7 28
315.5 311.15 164.3 315.5 7 7 28
255.5 311.15 235.54 255.5 7 7 42
315.5 311.15 235.54 315.5 7 7 42
375.5 311.15 235.54 375.5 7 7 42
255.5 311.15 342.42 255.5 7 7 63
315.5 311.15 342.42 315.5 7 7 63
375.5 311.15 342.42 375.5 7 7 63
435.5 311.15 342.42 435.5 7 7 63
255.5 311.15 448.9 255.5 7 7 84
315.5 311.15 448.9 315.5 7 7 84
375.5 311.15 448.9 375.5 7 7 84
435.5 311.15 448.9 435.5 7 7 84
495.5 311.15 448.9 495.5 7 7 84