RatiopacPRO, корпус, без экранирования, с ручками

Изображение для RatiopacPRO, корпус, без экранирования, с ручками из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Без экранирования (возможность дооснащения ЭМС- экранированием)
  • Корпус для установки 19" компонентов или нестандартных компонентов (например, на монтажной панели)
  • исполнении с передней ручкой
  • С возможностью использования ручек‐инжекторов/экстракторов в соответствии со стандартами IEC 60297‐3‐102 и IEEE 1101.10 для приложений CompactPCI и VME64x
  • Для печатных плат глубиной 160, 220, 280 и 340 мм (в зависимости от глубины корпуса)
  • Симметричная конструкция — идентичные передняя и задняя стороны
  • Без видимых винтов, элементы облицовки снимаются без использования инструментов

    Экранирование:

  • Неэкранированный, с возможностью модернизации
  • Без экранирования
  • Применение:

  • Настольный корпус
  • Portable
  • Варианты:

    Передняя ручка

    Охлаждение:

    С отверстиями, с возможностью для охлаждения вентилятором

    Исполнение:

    Пустой корпус

    Примечание:

  • Напр., модификации (специальные цвета и размеры)
  • Напр., специальные решения (выемки в крышках, панелях основания или боковых стенках)
  • Напр., услуги по монтажу и комплектации при заказе от 1 шт.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Глубинa D мм Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Глубинa D мм Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP
255.5 132.6 164.3 255.5 3 3 28
315.5 132.6 164.3 315.5 3.0 3 28
255.5 132.6 235.54 255.5 3 3 42
315.5 132.6 235.54 315.5 3 3 42
375.5 132.6 235.54 375.5 3 3 42
255.5 132.6 342.42 255.5 3 3 63
315.5 132.6 342.42 315.5 3 3 63
375.5 132.6 342.42 375.5 3 3 63
255.5 132.6 448.9 255.5 3 3 84
315.5 132.6 448.9 315.5 3 3 84
375.5 132.6 448.9 375.5 3 3 84
435.5 132.6 448.9 435.5 3 3 84
495.5 132.6 448.9 495.5 3 3 84
255.5 177.0 164.3 255.5 4 4 28
315.5 177.0 164.3 315.5 4 4 28
255.5 177.0 235.54 255.5 4 4 42
315.5 177.0 235.54 315.5 4 4 42
375.5 177.0 235.54 375.5 4 4 42
255.5 177.0 342.42 255.5 4 4 63
315.5 177.0 342.42 315.5 4 4 63
375.5 177.0 342.42 375.5 4 4 63
255.5 177.0 448.9 255.5 4 4 84
315.5 177.0 448.9 315.5 4 4 84
375.5 177.0 448.9 375.5 4 4 84
435.5 177.0 448.9 435.5 4 4 84
495.5 177.0 448.9 495.5 4 4 84
255.5 201.25 164.3 255.5 5 5 28
255.5 201.25 164.3 255.5 5 5 28
315.5 201.25 164.3 315.5 5 5 28
315.5 201.25 164.3 315.5 5 5 28
255.5 201.25 235.54 255.5 5 5 42
255.5 201.25 235.54 255.5 5 5 42
315.5 201.25 235.54 315.5 5 5 42
315.5 201.25 235.54 315.5 5 5 42
375.5 201.25 235.54 375.5 5 5 42
375.5 201.25 235.54 375.5 5 5 42
255.5 201.25 342.42 255.5 5 5 63
255.5 201.25 342.42 255.5 5 5 63
315.5 201.25 342.42 315.5 5 5 63
315.5 201.25 342.42 315.5 5 5 63
375.5 201.25 342.42 375.5 5 5 63
375.5 201.25 342.42 375.5 5 5 63
255.5 201.25 448.9 255.5 5 5 84
255.5 201.25 448.9 255.5 5 5 84
315.5 201.25 448.9 315.5 5 5 84
315.5 201.25 448.9 315.5 5 5 84
375.5 201.25 448.9 375.5 5 5 84
375.5 201.25 448.9 375.5 5 5 84
435.5 201.25 448.9 435.5 5 5 84
435.5 201.25 448.9 435.5 5 5 84
495.5 201.25 448.9 495.5 5 5 84
495.5 201.25 448.9 495.5 5 5 84
255.5 265.2 164.3 255.5 6 6 28
315.5 265.2 164.3 315.5 6 6 28
255.5 265.2 235.54 255.5 6 6 42
315.5 265.2 235.54 315.5 6 6 42
375.5 265.2 235.54 375.5 6 6 42
255.5 265.2 342.42 255.5 6 6 63
315.5 265.2 342.42 315.5 6 6 63
375.5 265.2 342.42 375.5 6 6 63
255.5 265.2 448.9 255.5 6 6 84
315.5 265.2 448.9 315.5 6 6 84
375.5 265.2 448.9 375.5 6 6 84
435.5 265.2 448.9 435.5 6 6 84
495.5 265.2 448.9 495.5 6 6 84