PropacPRO, переносной корпус, без экранирования

Изображение для PropacPRO, переносной корпус, без экранирования из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • CAD file download for free. For further information click "tab downloads"
  • IP 20 по IEC 60529
  • Возможность монтажа ручки для опоры и переноски
  • без экранирования
  • Вентиляционные отверстия в нижней крышке
  • Настольный корпус с внутренними компонентами по IEC 60297-3-101 для установки 19" компонентов, например вставных модулей и европлат
  • Подготовлен для заземления

    Серия изделий:

    PropacPRO

    Примечание:

    Please order tip up carrying handle separatly

    Экранирование:

  • Неэкранированный, с возможностью модернизации
  • Без экранирования
  • Варианты:

    Варианты монтажа ручки

    Исполнение:

    Пустой корпус

    Type:

    Комплект корпуса

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
Глубина мм
 
Номер по каталогу Кол во Глубинa D мм Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Кол во Глубинa D мм Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP
1 шт. 326.0 3 U 3 42
1 шт. 386.0 3 3 42
1 шт. 326.0 3 3 63
1 шт. 386.0 3 3 63
1 шт. 326.0 3 3 84
1 шт. 386.0 3 3 84
1 шт. 326.0 4 4 42
1 шт. 326.0 4 4 63
1 шт. 386.0 4 4 63
1 шт. 386.0 4 U 4 84