PropacPRO, настольный корпус, без экранирования

Изображение для PropacPRO, настольный корпус, без экранирования из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • без экранирования
  • Подготовлен для заземления
  • Настольный корпус с внутренними компонентами по IEC 60297-3-101. Для установки 19" компонентов, например вставных модулей или европлат
  • Вентиляционные отверстия в нижней крышке

    Продукция:

    PropacPRO

    Экранирование:

  • Неэкранированный, с возможностью модернизации
  • Без экранирования
  • Варианты:

    Передняя фальшпанель

    Исполнение:

    Пустой корпус

    Type:

    Комплект корпуса

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Ширина HP
Глубина мм
 
Номер по каталогу Кол во Глубинa D мм Высота U Ширина HP Для корпусов высотой [U]
Номер по каталогу Кол во Глубинa D мм Высота U Ширина HP Для корпусов высотой [U]
1 шт. 266.0 2 42 -
1 шт. 326.0 2 42 -
1 шт. 266.0 2 63 -
1 шт. 326.0 2 63 -
1 шт. 386.0 2 63 -
1 шт. 266.0 3 28 -
1 шт. 326.0 3 28 -
1 шт. 266.0 3 42 -
1 шт. 326.0 3 42 -
1 шт. 386.0 3 42 3
1 шт. 266.0 3 63 3
1 шт. 326.0 3 63 3
1 шт. 386.0 3 63 3
1 шт. 266.0 3 84 3
1 шт. 326.0 3 84 -
1 шт. 386.0 3 84 -
1 шт. 446.0 3 84 3
1 шт. 506.0 3 84 3
1 шт. 266.0 4 42 4
1 шт. 326.0 4 42 4
1 шт. 266.0 4 63 4
1 шт. 326.0 4 63 4
1 шт. 386.0 4 63 4
1 шт. 446.0 4 63 4
1 шт. 386.0 4 84 4
1 шт. 446.0 4 84 4
1 шт. 506.0 4 84 4
1 шт. 326.0 6 84 6
1 шт. 386.0 6 84 6
1 шт. 446.0 6 84 6
1 шт. 506.0 6 84 6