Сменные модули

Изображение для Сменные модули из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Воздушные фильтры, модули питания, предохранители, вентиляторные модули, аварийная панель Shelf Alarm Panel, модули обработки данных

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

 
Номер по каталогу Описание Наименование Глубина мм Высота мм Ширина мм Напряжение1 V Ток2 A Мощность W Напряжение2 V
Номер по каталогу Описание Наименование Глубина мм Высота мм Ширина мм Напряжение1 V Ток2 A Мощность W Напряжение2 V
Вентиляторный блок системы на 14 слотов (11990‐10x) - - - - - - -
Вставной блок питания перем./пост. тока 2,7 кВт для систем AdvancedTCA AC 351.2 41.4 101.6 54.0 0.2 2725.0 5.0
Воздушный фильтр Для 13 U, 16 слотов (11592‐50x) - - - - - - -
Модуль питания для системы на 14 слотов (11592-4) - - - - - - -
Модуль питания для систем на 14 и 16 слотов (11592-5xx, 11596-1xx) - - - - - - -
Аварийная панель Shelf Alarm Panel для систем 12 U, 14 слотов (11592-40x, 11596-30x) - - - - - - -
Chassis Data Module Для систем 11592‐50x, 11596‐30x, 11596‐60x - - - - - - -
Аварийная панель Shelf Alarm Panel для систем 13 U, 16 слотов (11592-50x) - - - - - - -
Индикатор тревоги Shelf Alarm Display системы на 14 и 16 слотов (11592‐5xx, 11596‐1xx) - - - - - - -
Аварийная панель Shelf Alarm Panel для 14-слотовых систем (11596-10x) - - - - - - -
Вентиляторный блок системы на 14 слотов (11596‐3xx) - - - - - - -
Вентиляторный блок Система на 6 слотов (11596‐160, 11596‐161) - - - - - - -
Модуль Power Entry Система на 6 слотов (11596‐160, 11596‐161) - - - - - - -
Воздушный фильтр Для 5 U, 6 слотов (11596‐16x) - - - - - - -
Вентиляторный блок системы на 14 слотов (11990‐60x) - - - - - - -
Модуль Power Entry Для систем AdvancedTCA 14 U на 14 слотов (11990-100, 11990-101) - - - - - - -
Модуль обработки данных шасси Для систем 11990‐10x - - - - - - -
Вентиляторный блок системы на 14 слотов (11990‐10x) - - - - - - -
Воздушный фильтр Для 14 U, 14 слотов (11990‐10x) - - - - - - -