Текстильный ЭМС-уплотнитель для передних панелей, 19“ кронштейнов/угловых профилей для температур от -40 °C до +85 °C

Изображение для EMC shielding - textile, for temperature range 40 ... 85 °C из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Температурный диапазон от ‐40 до +85 °C
  • Текстильный ЭМС‐уплотнитель вклеивается в боковой паз правого профиля передней панели
  • Профильная прокладка наклеивается на контактную поверхность кронштейна для крепления к 19" профилю или углового профиля и представляет собой электропроводное соединение с передними панелями

    Серия изделий:

  • RatiopacPRO
  • Front Panels
  • PropacPRO
  • Frame Type Plug-In Units
  • Plug in units
  • EuropacPRO
  • Экранирование:

    текстильным уплотнителем

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    ЭМС-экранирование

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Количество
 
Номер по каталогу Высота мм Кол во Высота U
Номер по каталогу Высота мм Кол во Высота U
52.0 В упаковке 10 шт. 2
97.0 В упаковке 10 шт. 3
97.0 В упаковке 100 шт. 3
142.0 В упаковке 10 шт. 4
187.0 В упаковке 10 шт. 5
232.0 В упаковке 10 шт. 6
232.0 В упаковке 100 шт. 6
365.0 В упаковке 10 шт. 9