Cover Plate for Plug-In Units

Изображение для Cover Plate for Plug-In Units из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Кодировка с помощью отдельной кодировочной планки невозможна
  • Возможно использование разъемов EN 60603 (DIN 41612), конструктивная форма: B, C, D, F, H, R
  • нержавеющая сталь 0.8 мм

    Примечание:

    PCB is offset to the right by 1 HP

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Cover Plate

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Номер по каталогу h мм Описание Высота U Ширина HP
Номер по каталогу h мм Описание Высота U Ширина HP
24.6 Component side, for 7 HP front panel width 3 5
9.6 Component side, for 4 HP front panel width 3 5
14.7 Component side, for 5 HP front panel width 3 5
19.8 Component side, for 6 HP front panel width 3 5
- Solder side, stainless steel 0.8 mm 3 5