Обложка печатной платы для CompactPCI

Изображение для Обложка печатной платы для CompactPCI из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Перфорированная крышка для улучшенного охлаждения компонентов
  • Механическая защита печатных плат со стороны пайки

    Примечание:

    Крепежные зажимы для монтажа обложки заказываются отдельно

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Cover Plate

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Длина печатных мм
высотой U
 
Номер по каталогу Глубина мм Длина печатных [плат] Для корпусов высотой [U] Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Длина печатных [плат] Для корпусов высотой [U] Высота U
80.0 80.0 6 6
160.0 0.5 3 3
160.0 0.5 6 6