Ручка для извлечения, Key Form 1

Изображение для Ручка для извлечения, Key Form 1 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • приём UL 94 V-0, держатель рычага из литого цинка
  • При размере 6 U печатную плату можно сместить вправо на 1 HP, поменяв местами верхний и нижний держатели печатных плат. Таким образом освободится место под поверхностный монтаж компонентов (SMD) на левой стороне платы.

    Спецификация:

    IEC 60297-3-101

    Ручка:

    Key Form 1

    Type:

    Отдельные компоненты

    Standard:

    VME

    Тип:

    Ручка

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Цвет
Configuration
 
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Цвет Материал Configuration
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Цвет Материал Configuration
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 цвет черный Пластмассовый рычаг, литое цинковое основание, UL 94 V-0 3 U внизу/6 U внизу
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 цвет черный Пластмассовый рычаг, литое цинковое основание, UL 94 V-0 6 U вверху
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 цвет серый Пластмассовый рычаг, литое цинковое основание, UL 94 V-0 3 U внизу/6 U внизу
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 цвет серый Пластмассовый рычаг, литое цинковое основание, UL 94 V-0 6 U вверху