Ручка для извлечения, трапециевидная форма, тип 1

Изображение для Ручка для извлечения, трапециевидная форма, тип 1 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Ручка - закрыта по бокам, ПФЭ, UL 94 V-1
  • Опорная втулка (латунь)
  • Держатель печатной платы из литого цинка
  • Маркировочная пластина - анодированный алюминий 1,5 мм, кромки без покрытия
  • При высоте 6 U печатную плату можно сместить вправо на 1 HP, поменяв местами верхний и нижний держатели (для размещения SMD- компонентов со стороны пайки)

    Примечание:

    Поставка осуществляется исключительно в размере товарной партиидля 3 U: заказывается только 1 нижняя ручкадля 6 U: заказывается 1 нижняя и 1 верхняя ручки

    Спецификация:

    IEC 60297-3-101

    Ручка:

    Трапециевидная форма, тип 1

    Type:

    Отдельные компоненты

    Standard:

    VME

    Тип:

    Ручка

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Цвет
Configuration
 
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Цвет Материал Configuration
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Цвет Материал Configuration
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 цвет черный Пластмассовый рычаг, литое цинковое основание, UL 94, V-1 3 U вверху/6 U внизу
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 цвет черный Пластмассовый рычаг, литое цинковое основание, UL 94, V-1 6 U вверху
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 цвет серый Пластмассовый рычаг, литое цинковое основание, UL 94, V-1 3 U вверху/6 U внизу
1 пара (тов. парт. 10 пар) 10 цвет серый Пластмассовый рычаг, литое цинковое основание, UL 94, V-1 6 U вверху