Ручка для извлечения, трапециевидная форма, тип 2

Изображение для Ручка для извлечения, трапециевидная форма, тип 2 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • держатель рычага - отлитый под давлением цинк; маркировочная пластина - анодированный алюминий 1,5 мм
  • маркировочная пластина - анодированный алюминий 1,5 мм
  • Ручка-экстрактор, ПФЭ
  • винт с проточкой и крестообразным/прямым шлицем, M2,5 x 11, никелированная сталь
  • обрезные кромки без покрытия; винт с плоской головкой и крестообразным шлицем, M2,5 x 6, никелированный
  • винт с проточкой и крестообразным/прямым шлицем, M2,5 x 12,3, никелированная сталь

    Серия изделий:

    Вставные модули

    Спецификация:

    IEC 60297-3-101

    Ручка:

    Трапециевидная форма, тип 2

    Type:

    Отдельные компоненты

    Standard:

    VME

    Тип:

    Ручка

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Центр. Штифт
Цвет
 
Номер по каталогу Кол во Материал Other Configuration
Номер по каталогу Кол во Материал Other Configuration
В упаковке 10 шт. Пластмассовый рычаг, литое цинковое основание, UL 94, V-1 без центрирующего штифта 3 U внизу/6 U вверху/6 U внизу
В упаковке 10 шт. Пластмассовый рычаг, литое цинковое основание, UL 94, V-1 Without alignment pin 3 U внизу/6 U вверху/6 U внизу
В упаковке 10 шт. Пластмассовый рычаг, литое цинковое основание, UL 94, V-1 Without alignment pin 3 U внизу/6 U вверху/6 U внизу
В упаковке 10 шт. Пластмассовый рычаг, литое цинковое основание, UL 94, V-1 центрирующего штифта 3 U внизу/6 U вверху/6 U внизу
В упаковке 10 шт. Пластмассовый рычаг, литое цинковое основание, UL 94, V-1 центрирующего штифта 3 U внизу/6 U вверху/6 U внизу
В упаковке 10 шт. Пластмассовый рычаг, литое цинковое основание, UL 94, V-1 центрирующего штифта 3 U внизу/6 U вверху/6 U внизу