Ручка для вставки и извлечения, тип IET, черная/серый, сверху/снизу

Изображение для Ручка для вставки и извлечения, тип IET, светло-серая из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • рычаг и клавиша UL 94 V-0,
  • с запиранием
  • винт с проточкой, прямой и крестообразный шлицы, M2,5 x 12,3, никелированная сталь
  • нагрузка установки и извлечения до 700 Н (на пару),
  • возможность кодирования в соответствии с IEEE 1101.10 и IEC 60297-3-103,
  • в соответствии с IEEE 1101.10 и IEC 60297-3-102
  • винт Torx со сферо-цилиндрической головкой, M2,5 x 7, никелированная сталь
  • возможность установки микровыключателя
  • встроенный центрирующий штифт для перфорированной рейки
  • Держатель рычага— никелированный цинк, литье под давлением

    Спецификация:

  • IEC 60297-3-103
  • IEEE 1101.10
  • IEC 60297-3-102
  • Ручка:

    IET

    Type:

    Отдельные компоненты

    Standard:

  • CompactPCI
  • VME64x
  • Тип:

    Ручка

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Количество
Версия
 
Номер по каталогу Кол во Материал Поверхность Configuration
Номер по каталогу Кол во Материал Поверхность Configuration
В упаковке 10 шт. Пластмассовый рычаг, литое цинковое основание, UL 94 V-0 Рычаг: светло-серый, RAL 7035, клавиша: черная, RAL 9005 3 U внизу спереди/6 U вверху спереди/6 U внизу на задней панели ввода-вывода
В упаковке 10 шт. Пластмассовый рычаг, литое цинковое основание, UL 94 V-0 Рычаг: светло-серый, RAL 7035, клавиша: черная, RAL 9005 3 U внизу на задней панели ввода-вывода/6 U вверху спереди/6 U внизу на задней панели ввода-вывода
В упаковке 100 шт. Пластмассовый рычаг, литое цинковое основание, UL 94 V-0 Рычаг: светло-серый, RAL 7035, клавиша: черная, RAL 9005 3 U внизу спереди/6 U вверху спереди/6 U внизу на задней панели ввода-вывода
В упаковке 100 шт. Пластмассовый рычаг, литое цинковое основание, UL 94 V-0 Рычаг: светло-серый, RAL 7035, клавиша: черная, RAL 9005 3 U внизу на задней панели ввода-вывода/6 U вверху спереди/6 U внизу на задней панели ввода-вывода