Ручка антистатическая, трапециевидная форма, черная

Изображение для Ручка антистатическая, трапециевидная форма, пластмассовая, черн из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Отдельная маркировочная пластина
  • Закрывает ручки сбоку
  • маркировочная пластина - анодированный алюминий 1,5 мм
  • кромки без покрытия; штифт
  • Ручка - ПФЭ, UL 94 V-1
  • фиксатор заказывается отдельно
  • необходимое количество - 1 ручка для 3 U, 2 ручки для 6 U

    Примечание:

    Не используется со штифт-фиксатором (21101-239)

    Спецификация:

    IEC 60297-3-101

    Ручка:

    трапециевидной ручкой, антистатическ

    Type:

    Отдельные компоненты

    Standard:

    VME

    Тип:

    Ручка

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ширина HP
 
Номер по каталогу Ширина мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Материал Поверхность Ширина HP
Номер по каталогу Ширина мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Материал Поверхность Ширина HP
13.8 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Пластмассовый рычаг, UL 94, V-1 белый 3
18.9 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Пластмассовый рычаг, UL 94, V-1 белый 4
5.0 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Пластмассовый рычаг, UL 94, V-1 белый 5
5.0 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Пластмассовый рычаг, UL 94, V-1 белый 6
5.0 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Пластмассовый рычаг, UL 94, V-1 белый 7
5.0 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Пластмассовый рычаг, UL 94, V-1 белый 8
5.0 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Пластмассовый рычаг, UL 94, V-1 белый 9
5.0 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Пластмассовый рычаг, UL 94, V-1 белый 10
5.0 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Пластмассовый рычаг, UL 94, V-1 белый 12
5.0 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Пластмассовый рычаг, UL 94, V-1 белый 14
5.0 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Пластмассовый рычаг, UL 94, V-1 белый 21
5.0 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Пластмассовый рычаг, UL 94, V-1 белый 40
5.0 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Пластмассовый рычаг, UL 94, V-1 белый 42
308.5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Пластмассовый рычаг, UL 94, V-1 белый 61