Ручка‐экстрактор для Multibus ® II

Изображение для Ручка‐экстрактор для Multibus ® II из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Ручка-экстрактор для Multibus® II, поликарбонат, UL 94 V-0
  • держатель рычага из отлитого под давлением цинка; никелиро́ванный
  • при высоте 6 U печатную плату можно сместить вправо на 1 HP, поменяв местами верхний и нижний держатели (для размещения SMD-компонентов со стороны пайки)

    Спецификация:

    Multibus II

    Ручка:

    Совместимая с Multibus II

    Type:

    Отдельные компоненты

    Standard:

    Multibus II

    Тип:

    Ручка

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Версия
 
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Материал Other Configuration
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Материал Other Configuration
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Plastic Lever, die-cast zinc bearing, UL 94, V-0 Symmetrical Version 6 U вверху/6 U внизу/9 U вверху/9 U внизу
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Plastic Lever, die-cast zinc bearing, UL 94, V-0 SMD Version, top 6 U вверху/9 U вверху
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Plastic Lever, die-cast zinc bearing, UL 94, V-0 SMD Version, bottom 6 U внизу/9 U внизу