Контактная ЭМС-пружина - нержавеющая сталь, для передних панелей, 19" кронштейна / углового профиля (EuropacPro)

Изображение для Контактная ЭМС-пружина (нержавеющая сталь) для экранируемых передних из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Контактная ЭМС‐пружина из нержавеющей стали вставляется в боковые пазы экранируемых передних панелей (по две пружины на одну панель)
  • Контактная ЭМС-пружина из нержавеющей стали

    Серия изделий:

    EuropacPRO

    Примечание:

    Монтажный инструмент следует заказывать отдельно

    Экранирование:

    Экранирован уплотнителем из нержавеющей стали

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    ЭМС-экранирование

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Количество
 
Номер по каталогу Высота мм Кол во Для корпусов высотой [U] Высота U
Номер по каталогу Высота мм Кол во Для корпусов высотой [U] Высота U
52.0 В упаковке 10 шт. 2 2
52.0 В упаковке 100 шт. 52 2
97.0 В упаковке 10 пар 3 3
97.0 В упаковке 100 шт. 3 3
142.0 В упаковке 10 шт. 4 4
142.0 В упаковке 100 шт. 4 4
187.0 В упаковке 10 шт. 187 5
187.0 В упаковке 100 шт. 5 5
232.0 В упаковке 10 шт. 6 6
232.0 В упаковке 100 шт. 6 6
367.0 В упаковке 10 шт. 9 9
367.0 В упаковке 100 шт. 9 9