Передняя панель для рамного типа вставных блоков, передних и задних анодированный с необработанными краями

Изображение для Передняя панель для вставных модулей каркасного типа, анодирован из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, тыльная - цветная пассивация, кромки без покрытия
  • Для обработки передней панели для кассет PRO можно воспользоваться экспресс-услугами по изготовлению передних панелей

    Примечание:

    Монтажные детали для крепления передней панели к кассете, винт для крепления ручки, штифт-фиксатор, винт с пластиковой втулкой для монтажа кассеты в блочный каркас или корпус входят в комплект «Монтажные детали для пяти кассет» (номер для заказа 24812-100)В наличии ручки двух цветов (серый, черный)Отдельные детали 100 шт.Винт для крепления передней панели к кассете (номер для заказа 24812-501)Винт для монтажа ручки (номер для заказа 24560-179)Штифт-фиксатор — монтажные принадлежности для ручки (номер для заказа 21101-239)Винт для втулки; используется, если рейка с резьбовыми отверстиями вставлена в горизонтальный рельс спереди (номер для заказа 21100-748)Винт для втулки; используется, если рейка с резьбовыми отверстиями вставлена в горизонтальный рельс сзади (номер для заказа 21101-101)Втулка (номера для заказа 21100-660, 21100-661, 21100-662, 21100-886, 21100-464)

    Поверхность:

    Передняя поверхность анодированная, тыльная — хромированная

    Экранирование:

    Без экранирования

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Боковые панели и аксессуары

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP A мм b мм c мм d мм Толщина плат мм Наименование Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Кол во
Номер по каталогу Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP A мм b мм c мм d мм Толщина плат мм Наименование Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Кол во
128.4 3 8 40.3 25.4 30.24 5.08 2.5 Алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, задняя анодированный, обрезанными краями скольжения 5 1 шт. (тов. партия 5 шт.)
128.4 3 10 50.46 35.56 40.4 15.24 2.5 Алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, задняя анодированный, обрезанными краями скольжения 5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.)
128.4 3 12 60.62 45.72 50.56 25.4 2.5 Алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, задняя анодированный, обрезанными краями скольжения 5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.)
128.4 3 14 70.78 55.88 60.72 35.56 2.5 Алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, задняя анодированный, обрезанными краями скольжения 5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.)
128.4 3 21 106.34 91.44 96.28 71.12 2.5 Алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, задняя анодированный, обрезанными краями скольжения 5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.)
128.4 3 28 141.9 127.0 131.84 106.68 2.5 Алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, задняя анодированный, обрезанными краями скольжения 5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.)
128.4 3 42 213.02 198.12 202.96 177.8 2.5 Алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, задняя анодированный, обрезанными краями скольжения 5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.)
261.8 6 8 40.3 25.4 30.24 5.08 2.5 Алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, задняя анодированный, обрезанными краями скольжения 5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.)
261.8 6 10 50.46 35.56 40.4 15.24 2.5 Алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, задняя анодированный, обрезанными краями скольжения 5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.)
261.8 6 12 60.62 45.72 50.56 25.4 2.5 Алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, задняя анодированный, обрезанными краями скольжения 5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.)
261.8 6 14 70.78 55.88 60.72 35.56 2.5 Алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, задняя анодированный, обрезанными краями скольжения 5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.)
261.8 6 21 106.34 91.44 96.28 71.12 2.5 Алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, задняя анодированный, обрезанными краями скольжения 5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.)
261.8 6 28 141.9 127.0 131.84 106.68 2.5 Алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, задняя анодированный, обрезанными краями скольжения 5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.)
261.8 6 42 213.02 198.12 202.96 177.8 2.5 Алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, задняя анодированный, обрезанными краями скольжения 5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.)