Крышка, без перфорации

Изображение для Крышка, без перфорации из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Верхняя крышка задвигается сверху и снизу между боковыми стенками
  • установка печатной платы возможна только в слот 1

    Серия изделий:

    Кассеты

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Боковые панели и аксессуары

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Длина печатных мм
Ширина HP
 
Номер по каталогу Глубина мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Длина печатных [мм] Наименование Configuration Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Длина печатных [мм] Наименование Configuration Ширина HP
167.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 160.0 Оцинкованная сталь 1,0 мм; установка печатной платы возможна только в слот 1 3 U/6 U Крышка 8
167.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 160.0 Оцинкованная сталь 1,0 мм; установка печатной платы возможна только в слот 1 3 U/6 U Крышка 10
167.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 160.0 Оцинкованная сталь 1,0 мм; установка печатной платы возможна только в слот 1 3 U/6 U Крышка 12
167.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 160.0 Оцинкованная сталь 1,0 мм; установка печатной платы возможна только в слот 1 3 U/6 U Крышка 14
167.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 160.0 Оцинкованная сталь 1,0 мм; установка печатной платы возможна только в слот 1 3 U/6 U Крышка 21
167.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 160.0 Оцинкованная сталь 1,0 мм; установка печатной платы возможна только в слот 1 3 U/6 U Крышка 28
167.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 160.0 Оцинкованная сталь 1,0 мм; установка печатной платы возможна только в слот 1 3 U/6 U Крышка 42
227.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 220.0 Оцинкованная сталь 1,0 мм; установка печатной платы возможна только в слот 1 3 U/6 U Крышка 8
227.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 220.0 Оцинкованная сталь 1,0 мм; установка печатной платы возможна только в слот 1 3 U/6 U Крышка 10
227.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 220.0 Оцинкованная сталь 1,0 мм; установка печатной платы возможна только в слот 1 3 U/6 U Крышка 12
227.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 220.0 Оцинкованная сталь 1,0 мм; установка печатной платы возможна только в слот 1 3 U/6 U Крышка 14
227.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 220.0 Оцинкованная сталь 1,0 мм; установка печатной платы возможна только в слот 1 3 U/6 U Крышка 21
227.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 220.0 Оцинкованная сталь 1,0 мм; установка печатной платы возможна только в слот 1 3 U/6 U Крышка 28
227.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 220.0 Оцинкованная сталь 1,0 мм; установка печатной платы возможна только в слот 1 3 U/6 U Крышка 42