Задняя стенка, c Выемка для одного разъема

Изображение для Задняя стенка, c Выемка для одного разъема из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Задняя стенка для привинчивания к боковому или верхнему профилю боковой стенки
  • Для разъемов стандарта EN 60603 (DIN 41612), конструктивные формы: B, C, D, F, H, Q, R, S

    Примечание:

    Винты для крепления задней стенки на кассете входят в комплект монтажных деталей для пяти кассет, номер для заказа 24812‐100. Номер для заказа самого винта (100 шт.) — 24812‐501.Держатель задней стенки для верхних крышек широких кассет (сплошных или для направляющих) доступен в комплекте «10 держателей + 10 винтов» (номер для заказа 24812‐401). Возможен отдельный заказ держателя задней стенки (номер для заказа 24812‐402) и винта (номер для заказа 24560‐148), в упаковке по 100 шт.

    Серия изделий:

    Кассеты

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Панели и принадлежности

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу A мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Описание Наименование B мм Для корпусов высотой [U] n Высота U Ширина HP
Номер по каталогу A мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Описание Наименование B мм Для корпусов высотой [U] n Высота U Ширина HP
37.04 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Задняя стенка Сталь 1,5 мм, оцинкованная, 30.24 3 1 3 8
47.2 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Задняя стенка Сталь 1,5 мм, оцинкованная, 40.4 3 3 3 10
57.36 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Задняя стенка Сталь 1,5 мм, оцинкованная, 50.56 3 5 3 12
67.52 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Задняя стенка Сталь 1,5 мм, оцинкованная, 60.72 3 7 3 14
103.08 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Задняя стенка Сталь 1,5 мм, оцинкованная, 96.28 3 14 3 21
138.64 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Задняя стенка Сталь 1,5 мм, оцинкованная, 131.84 3 21 3 28
209.76 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Задняя стенка Сталь 1,5 мм, оцинкованная, 202.96 3 35 3 42
37.04 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Задняя стенка Сталь 1,5 мм, оцинкованная, 30.24 6 1 6 8
47.2 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Задняя стенка Сталь 1,5 мм, оцинкованная, 40.4 6 3 6 10
57.36 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Задняя стенка Сталь 1,5 мм, оцинкованная, 50.56 6 5 6 12
67.52 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Задняя стенка Сталь 1,5 мм, оцинкованная, 60.72 6 7 6 14
103.08 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Задняя стенка Сталь 1,5 мм, оцинкованная, 96.28 6 14 6 21
138.64 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Задняя стенка Сталь 1,5 мм, оцинкованная, 131.84 6 21 6 28
209.76 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 Задняя стенка Сталь 1,5 мм, оцинкованная, 202.96 6 35 6 42