Панели электропитания, дистанционныйконтроль и управление каждой фазой

Изображение для Панели электропитания, дистанционныйконтроль и управление каждой из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Интерфейс Ethernet и веб-интерфейс
  • Для регистрации температуры, влажности и т. д. можно подключить датчики окружающей среды
  • Выходы по IEC 60320 с розетками C13 (230 Вперем. тока, 10 А) и C19 (230 Вперем. тока, 16 А)
  • Локальная индикация тока и напряжения на фазу, суммарное значение
  • Измерение тока, напряжения и мощности (полной и эффективной) на фазу, суммарное
  • С магнитно-гидравлическими разъединителями по UL 489 (в исполнении на 32 A)
  • Сетевой кабель 230 или 400 Вперем. тока, штекер 16 или 32 А, длина 3 м
  • Дистанционное включение и выключение подключенныхb потребителей

    Тип:

    Блок распределения питания

    Output Sockets:

    IEC C13/C19

    функция управления:

    дистанционным контролем

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Длина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Длина мм Ширина мм Вход Кол‐во розеток
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Длина мм Ширина мм Вход Кол‐во розеток
133.0 44.0 440.0 440.0 230 Вперем. тока, 16 A, 1 фаза, IEC 60320 C20 8x IEC C13
65.0 52.0 1297.0 1297.0 230 Вперем. тока, 16 A, 1 фаза, IEC 60320 C20 24x IEC C13
65.0 52.0 1539.0 1539.0 230 Вперем. тока, 32 A, 1 фаза, IEC 60309 20x IEC C13, 4x IEC C19
65.0 52.0 1780.0 1780.0 400 Вперем. тока, 32 A, 3 фаза, IEC 60309 24x IEC C13, 12x IEC C19