Панель электропитания UTE

Изображение для Панель электропитания UTE из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • 230 V, 16 A
  • В соответствие с NFC 61303
  • Socket strip with SCHUKO sockets, either with switch or functional elements
  • Монтажная высота 1 U
  • Horizontal and vertical mounting
  • Connecting cable 2 m, with SCHUKO/UTE plug
  • Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

    Тип:

    Панели электропитания

    фазы:

    1

    Output Sockets:

    UTE

    входной кабель:

    SCHUKO / UTE штекер

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Глубина мм
Configuration
Длина мм
Количество розеток
 
Номер по каталогу Глубина мм Длина мм Количество розеток Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Длина мм Количество розеток Высота U
44.0 210.0 4 1
44.0 438.5 9 1
44.0 947.5 12 1
44.0 1202.0 15 1
44.0 1753.0 19 1
44.0 438.5 8 1
44.0 947.5 12 1
44.0 438.5 8 1
75.0 438.5 6 1
44.0 438.5 7 1
88.0 438.5 6 1
88.0 438.5 6 1
44.0 438.5 6 1