Панель электропитания UTE с соединением Wieland®

Изображение для Панель электропитания UTE с соединением Wieland® из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Вход со штекером Wieland® GST 18
  • При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
  • Выход с розетками UTE
  • Горизонтальный и вертикальный монтаж
  • Розетки белого, черного или красного цвета
  • Исполнения с защитой от токов перегрузки или без нее
  • Монтажная высота 1 U
  • В соответствии с NFC 61-303

    Тип:

    Панели электропитания

    фазы:

    1

    Output Sockets:

    UTE

    входной кабель:

    Wieland® GST 18 штекер

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Цвет
Количество розеток
 
Номер по каталогу Глубина мм Длина мм Описание Количество розеток Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Длина мм Описание Количество розеток Высота U
44.0 438.5 Гнездо цвет белый 8 1
44.0 438.5 Гнездо цвет черный 8 1
44.0 438.5 Гнездо красного цвета 8 1
44.0 438.5 Гнездо цвет белый 6 1
44.0 438.5 Гнездо цвет черный 6 1
44.0 438.5 Гнездо красного цвета 6 1