Панель электропитания USA

Изображение для Панель электропитания USA из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
  • При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
  • Сетевой кабель длиной 2 м, штекер американского исполнения
  • Панели электропитания с розетками американского исполнения и с клавишным выключателем (по выбору)
  • Монтажная высота 1U
  • 115 В, 15 A
  • Соответствие стандарту UL-498

    Тип:

    Панели электропитания

    фазы:

    1

    Output Sockets:

    USA

    входной кабель:

    USA штекер

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Количество розеток
 
Номер по каталогу Глубина мм Длина мм Напряжение1 V Сила тока1 A Количество розеток Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Длина мм Напряжение1 V Сила тока1 A Количество розеток Высота U
44.0 438.5 130.0 15.0 11 1
44.0 947.5 130.0 15.0 15 1
44.0 438.5 - - 11 1