Панель электропитания Swiss

Изображение для Панель электропитания Swiss из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
  • 230 В, 13 А
  • В соответствии с SEV.IEC 60884
  • Сетевой кабель, 2 м, штекер швейцарского исполнения
  • Панели электропитания с розетками швейцарского исполнения, по выбору с клавишным выключателем
  • Монтажная высота 1 U
  • Горизонтальный и вертикальный монтаж

    Тип:

    Панели электропитания

    фазы:

    1

    Output Sockets:

    Swiss

    входной кабель:

    Swiss штекер

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Количество розеток
 
Номер по каталогу Глубина мм Длина мм Количество розеток Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Длина мм Количество розеток Высота U
44.0 438.5 9 1
44.0 438.5 10 1