Панель электропитания IEC, C19 (8/12 Кол‐во розеток)

Изображение для Панель электропитания IEC, C19 (8/12 Кол‐во розеток) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Панели электропитания с розетками C19 IEC
  • При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
  • Вертикальный монтаж (для 19" исполнения горизонтальный и вертикальный монтаж)
  • Сетевой кабель длиной 2 м со штекером стандарта IEC 60309
  • Монтажная высота 1 U

    Тип:

    Панели электропитания

    фазы:

    1

    Output Sockets:

    IEC C19

    входной кабель:

    штекером в соответствии с IEC 60309

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Количество розеток
Тип
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Длина мм Описание Вход Количество розеток Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Длина мм Описание Вход Количество розеток Высота U
44.0 44.0 438.5 IEC 60320 C19 230 В~, 16 A 8 x IEC C19 1