Панель электропитания IEC, C13

Изображение для Панель электропитания IEC, C13 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • 230 В, 10 A
  • Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
  • При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
  • Панели электропитания с гнездами IEC 60320 C13
  • Соетевой кабель с втулочными наконечниками, 2 м
  • В соответствие с IEC 60320
  • Монтажная высота 1 U

    Примечание:

    Монтажный кронштейн для вертикальной установки следует заказываеть отдельно

    Тип:

    Панели электропитания

    фазы:

    1

    Output Sockets:

    IEC C13

    входной кабель:

    втулочными наконечниками

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Количество розеток
 
Номер по каталогу Глубина мм Длина мм Количество розеток Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Длина мм Количество розеток Высота U
44.0 438.5 8 x IEC C13 1
44.0 438.5 12 x IEC C13 -
44.0 608.5 16 x IEC C13 1