Панель электропитания IEC, C13/C19, 3 фазы

Изображение для Панель электропитания IEC, C13/C19, 3 фазы из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • 400 В, 32 А (6 предохранителей, 16 А), 16 А (без предохранителя)
  • Панели электропитания с розетками IEC в соответствии с IEC 60320 (C13 или C13/C19)
  • Вертикальный монтаж
  • При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
  • Сетевой кабель, 2 м, 3 фазы, со штекером в соответствии с IEC 60309 (16 или 32 А)
  • Монтажная высота 1 U

    Тип:

    Панели электропитания

    фазы:

    3

    Output Sockets:

    IEC C13/C19

    входной кабель:

    штекером в соответствии с IEC 60309

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Количество розеток
Тип
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Длина мм Вход Количество розеток Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Длина мм Вход Количество розеток Высота U
44.0 44.0 947.5 400 В~, 16 A 18 x IEC C13 1
44.0 44.0 947.5 400 В~, 16 A 18 x IEC C13, 6 x IEC C19 1
44.0 44.0 1753.0 400 В~, 32 A 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19 1