Панель электропитания BS

Изображение для Панель электропитания BS из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Horizontal and vertical mounting
  • При установке панель электропитания может быть развернута в любую сторону (с шагом 90°)
  • In accordance with BS 1363
  • Installation height 1 U
  • 230 В, 13 А
  • Сетевой кабель, 2 м, штекер британского исполнения (со встроенным предохранителем)
  • Socket strips with British Standard sockets, optionally with switch

    Тип:

    Панели электропитания

    фазы:

    1

    Output Sockets:

    BS

    входной кабель:

    BS штекер ( c предохранитель)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Количество розеток
 
Номер по каталогу Глубина мм Длина мм Количество розеток Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Длина мм Количество розеток Высота U
44.0 438.5 7 1
44.0 947.5 10 1
44.0 438.5 6 1