Блоки распределения питания и блоки розеток

Управление питанием и его распределение

Управление питанием и
его распределение

Система подачи и распределения питания — один из важнейших элементов любого серверного шкафа. Энергетические ресурсы истощаются, и затраты на энергию достигают невиданных размеров. Как следствие, центры обработки данных достигают предела своей производительности. Компания nVent предлагает широкий выбор решений для управления питанием и его распределения, которые хорошо совместимы друг с другом.

  • Pаспределители тока
    Компания nVent предлагает широкий выбор решений для распределения питания:
    • базовые распределители тока;
    • интеллектуальные распределители тока с функцией измерения и удаленного контроля потребления
       энергии и розеток, а также возможностью удаленного включения и выключения подключенных
       электронных устройств;
    • программное обеспечение для управления питанием.

    Каталог товаров Schroff содержит широкий ассортимент базовых, учитывающих потребление, контролируемых и переключаемых распределителей тока со штекерами и розетками для разных стран, которые отвечают широкому кругу функциональных требований:
    • контроль мощности, тока и напряжения в отдельных розетках и их блоках в целом, а также на уровне
       контура тока, фазы или шкафа;
    • отображение показаний на локальном дисплее или удаленный контроль;
    • удаленное включение и выключение отдельных розеток;
    • программируемое последовательное переключение отдельных разъемов;
    • авторизация доступа пользователей к отдельным розеткам;
    • токовая защита нулевой последовательности;
    • автомат с функцией защиты от перенапряжения сети и тока перегрузки;
    • конфигурации «ведущий — ведомый»;
    • различные датчики для контроля таких параметров окружающей среды, как температура, влажность,
       разность давления и поток воздуха.

    Спецификации:
    • однофазные (110 В и 230 В) или трехфазные (400 В) сетевые соединители с кабелями и штекерами для
       разных стран (IEC 60309, IEC 60320 C20, SCHUKO, UTE, британский стандарт, версии для США и
       Швейцарии);
    • розетки IEC 60320 C13, C19 и розетки для разных стран;
    • крепление по горизонтали на 19-дюймовой панели высотой 1U или крепление по вертикали на раме
       шкафа;
    • соответствие международным стандартам, в том числе: DIN 57620, VDE 0620, NFC 61-303, ICE 60320,
       IEC 60309, BS 1363, UL, UL 498, c-UL 60950, SEV.IEC 60884.

Перечень товаров
Изделия (  1— 12 из 22  )
:
Переключиться на представление таблицей
Переключиться на представление списком
  • 1
  • 2
Следующая страница
Сравнить выбранное compare product
Перечень изделий
Единица складского учета:60110-446
Единица складского учета:60110-219
Единица складского учета:60110-233
Единица складского учета:60110-232
Переключиться на представление таблицей
Переключиться на представление списком
  • 1
  • 2
Следующая страница