MultipacPRO, 19" шасси из алюминия, верхняя и нижняя крышки перфорированные

Изображение для MultipacPRO, алюминиевый, с перфорацией из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Задняя стенка съемная - для удобства монтажа и доработки
  • Алюминий
  • Степень защиты IP 20 по IEC 60529
  • Поставка в компактной плоской упаковке
  • Возмонжно сделать дополнительные изменения как цвет корпуса, выемки и печать
  • Внутренние и внешние размеры соответствуют: IEC 60297-3-100, -105
  • EMC shielding: Approx. 20dB(A) at 2GHz without shielding material. >40dB(A) at 1Ghz with addition of stainless steel gasket between front panel and case body

    Материал:

    Алюминий

    Cooling:

    С перфорацией

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Кол во Материал Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Кол во Материал Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP
220.0 1 шт. алюминий 1 1 84
280.0 1 шт. алюминий 1 1 84
280.0 1 шт. алюминий 2 2 84
340.0 1 шт. алюминий 2 2 84
280.0 1 шт. алюминий 3 3 84
340.0 1 шт. алюминий 3 3 84
400.0 1 шт. алюминий 3 3 84
340.0 1 шт. алюминий 4 4 84
400.0 1 шт. алюминий 4 4 84
460.0 1 шт. алюминий 4 4 84
460.0 1 шт. алюминий 5 5 84