MultipacPRO, 19" шасси из листовой стали,верхняя и нижняя крышки сплошные

Изображение для MultipacPRO, 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Степень защиты IP 20 по IEC 60529
  • Возмонжно сделать дополнительные изменения как цвет корпуса, выемки и печать
  • Шасси из листовой стали (покрытие алюцинк) с алюминиевой передней панелью
  • Задняя стенка съемная - для удобства монтажа и доработки
  • Экранирующее действие прибл. 20 дБ(A) при частоте 1 ГГц (без дополнительного экранирующего материала); > 40 дБ(А) при 1 ГГц с дополнительным ЭМС-уплотнителем
  • Внутренние и внешние размеры соответствуют: IEC 60297-3-100, -105

    Примечание:

  • Исполнения с передней панелью из листовой стали по отдельному запросу
  • Невозможно использование в комбинации с телескопическими направляющими
  • Специальных ЭМС-версий нет в наличии
  • Невозможна установка стандартизованных 19" внутренних компонентов
  • Материал:

    Сталь

    Cooling:

    Без перфорации

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм h мм Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм h мм Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP
220.0 43.7 1 1 84
280.0 43.7 1 1 84
340.0 43.7 1 1 84
280.0 88.1 2 2 84
340.0 88.1 2 2 84