Minipac, корпус, Форма прямоугольника, настенного монтажа

Изображение для Minipac, корпус, Форма прямоугольника, настенного монтажа из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 24814-027
Back To Product
  • Длина D = 160 мм, длинная сторона 110,9 мм, короткая сторона 70,3 мм
  • Для установки четырех стандартных печатных плат (высота 100 мм, глубина 160 мм) или при повороте на 90° восьми нестандартных печатных плат (высота 60 мм, глубина 160 мм)
  • Толщина кроссплаты 1,6 мм, шаг пазов 10,16 мм (2 U)
  • Настенный монтаж

    Серия изделий:

    Minipac

    Примечание:

    По запросу ‐ Другая длина корпуса ‐ Отверстия для светодиодов, выключателей,   штекеров или соединений (USB, SUB‐D)‐ Шелкография на крышках

    Материал:

    Алюминий

    Применение:

    Настенный корпус

    Type:

    Корпус

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Длина мм 160.5
Использование Для печатных плат высотой 60 или 100 мм
приложение Для печатных плат глубиной 160 мм