Minipac, корпус трапециевидной формы

Изображение для Minipac, корпус трапециевидной формы из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 24814-008
Back To Product
  • Настольная версия
  • Толщина кроссплаты 1,6 мм, шаг пазов 15,24 мм (3 U)
  • Длина D = 100 мм, ширина с длинной стороны 74,2 мм, ширина с короткой стороны 54,5 мм, высота 46,1 мм
  • Для установки трех нестандартных печатных плат (высотой 50, 60 и 65 мм, глубиной 100 или 160 мм)

    Серия изделий:

    Minipac

    Примечание:

  • По запросу ‐ Другая длина корпуса ‐ Отверстия для светодиодов, выключателей,   штекеров или соединений (USB, SUB‐D)‐ Шелкография на крышках
  • Примечание  По запросу - Другая длина корпуса - Отверстия для светодиодов, выключателей, штекеров или соединений (USB, SUB-D) - Шелкография на крышках
  • Материал:

    Алюминий

    Применение:

    Настольный корпус

    Type:

    Корпус

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Длина мм 100.5
Использование Для печатных плат высотой 50, 60 или 65 мм
приложение Для печатных плат глубиной 100 мм

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Трапециевидный корпус, алюминиевый профиль
2 2 Боковая защитная крышка, алюминий 2,5 мм, натуральное анодирование
3 1 Комплект крепежных деталей, руководство по эксплуатации

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Резиновая ножка, для настольной версии, Ø 7,9 mm, height 2,2 mm, 4 шт. в упаковке 21102-025 Добавить товар в проектный список add item to project list