Minipac, корпус трапециевидной формы, настольный корпус

Изображение для Minipac, корпус трапециевидной формы, настольный корпус из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 24814-010
Back To Product
  • Для установки трех нестандартных печатных плат (высотой 50, 60 и 65 мм, глубиной 100 или 160 мм)
  • Длина D = 100 мм, ширина с длинной стороны 74,2 мм, ширина с короткой стороны 54,5 мм, высота 46,1 мм
  • Толщина кроссплаты 1,6 мм, шаг пазов 15,24 мм (3 U)
  • Настенный монтаж

    Серия изделий:

    Minipac

    Примечание:

    По запросу ‐ Другая длина корпуса ‐ Отверстия для светодиодов, выключателей,   штекеров или соединений (USB, SUB‐D)‐ Шелкография на крышках

    Применение:

    Настенный корпус

    Type:

    Корпус

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Длина мм 100.5
Использование Для печатных плат высотой 50, 60 или 65 мм
приложение Для печатных плат глубиной 100 мм