Передняя панель, анодированная спереди и хромированная сзади, экранируемая (нержавеющая сталь), вырезы под штекеры D-Sub

Изображение для Передняя панель, анодированная спереди и хромированная сзади, эк из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Для ЭМС-уплотнителя (нержавеющая сталь)
  • Алюминий, лицевая поверхность анодированная, тыльная — цветная пассивация
  • 3 U / 4 HP

    Примечание:

  • Крепежные детали (втулки, винты с проточкой) заказываются отдельно.
  • Поставка исключительно в размере товарной партии
  • Контактную ЭМС-пружину из нержавеющей стали следует заказываеть отдельно
  • Спецификация:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади хроматированная с необработанными кромками

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    Экранирован уплотнителем из нержавеющей стали

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Передние панели

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Ширина HP
Configuration
 
Номер по каталогу Высота мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Configuration Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Высота мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Configuration Высота U Ширина HP
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5 128.4 2.5 Вырез под 9-контактный штекер D-Sub 3 4
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5 128.4 2.5 Вырезы под два 9-контактных штекера D-Sub 3 4
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5 128.4 2.5 Вырезы под три 9-контактных штекера D-Sub 3 4
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5 128.4 2.5 Вырез под 15-контактный штекер D-Sub 3 4
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5 128.4 2.5 Вырезы под два 15-контактных штекера D-Sub 3 4
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5 128.4 2.5 Вырез под 25-контактный штекер D-Sub 3 4
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5 128.4 2.5 Вырезы под два 25-контактных штекера D-Sub 3 4