Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на винтах

Изображение для Передняя панель, анодированная, без экранирования, сборка на вин из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Алюминий, натуральное анодирование
  • Неполноразмерная передняя панель, алюминий 2,5 мм

    Примечание:

    Крепежные детали (втулки, винты с проточкой) заказываются отдельно, Загрузка файлов-Hardware

    Спецификация:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • Поверхность:

    Al, Анодир.

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    Без экранирования

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Передние панели

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Высота U Высота мм Ширина HP B мм b1 мм b2 мм Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.)
Номер по каталогу Высота U Высота мм Ширина HP B мм b1 мм b2 мм Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.)
2 84.0 84 426.4 411.5 203.2 84 2.5 1 шт. -
3 128.4 2 9.8 - - 128.4 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
3 128.4 3 14.9 - - 128.4 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
3 128.4 4 20.0 - - 128.4 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
3 128.4 5 25.0 - - 128.4 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
3 128.4 6 30.1 - - 128.4 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
3 128.4 7 35.2 - - 128.4 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
3 128.4 8 40.3 - - 128.4 2.5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5
3 128.4 10 50.5 35.6 - 128.4 2.5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5
3 128.4 12 60.6 45.7 - 128.4 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
3 128.4 14 70.8 55.9 - 128.4 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
3 128.4 21 106.3 91.4 - 128.4 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
3 128.4 28 141.9 127.0 - 128.4 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
3 128.4 42 213.0 198.1 - 128.4 2.5 1 шт. -
3 128.4 63 319.7 304.8 157.5 128.4 2.5 1 шт. -
3 128.4 84 426.4 411.5 203.2 128.4 2.5 1 шт. -
4 172.9 84 426.4 411.5 203.2 - 2.5 1 шт. -
6 261.8 2 9.8 - - 261.8 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
6 261.8 4 20.0 - - 261.8 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
6 261.8 5 25.0 - - 261.8 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
6 261.8 6 30.1 - - 261.8 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
6 261.8 8 40.3 - - 261.8 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
6 261.8 10 50.5 35.6 - 261.8 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
6 261.8 12 60.6 45.7 - 261.8 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
6 261.8 14 70.8 55.9 - 261.8 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
6 261.8 16 80.9 66.0 - 261.8 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
6 261.8 21 106.3 91.4 - 261.8 2.5 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5
6 261.8 28 141.9 127.0 - 261.8 2.5 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5
6 261.8 42 213.0 198.1 - 261.8 2.5 1 шт. -
6 261.8 63 319.7 304.8 157.5 261.8 2.5 1 шт. -
6 261.8 84 426.4 411.5 203.2 261.8 2.5 1 шт. -