19" каркас (Eurorack)

Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • На винтах, рама из алюминия (литье под давлением), стойки из алюминиевого профиля
  • Фиксированное расстояние между передним и задним 19" монтажным уровнем
  • Поверхность: RAL 7021

    Серия изделий:

    Eurorack

    Accessory category:

    стойка

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Глубина мм
высотой U / мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Кол во Глубинa D мм Цвет Высота U Наименование
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Кол во Глубинa D мм Цвет Высота U Наименование
600.0 998.0 600.0 1 шт. 600.0 RAL 7021 20 -
800.0 998.0 600.0 1 шт. 800.0 RAL 7021 20 -
600.0 1220.0 600.0 1 шт. 600.0 RAL 7021 25 -
800.0 1220.0 600.0 1 шт. 800.0 RAL 7021 25 -
600.0 1398.0 600.0 1 шт. 600.0 RAL 7021 29 -
800.0 1398.0 600.0 1 шт. 800.0 RAL 7021 29 -
600.0 1620.0 600.0 1 шт. 600.0 RAL 7021 34 19" стойка, рама – алюминий, литье под давлением, стойки – алюминиевый профиль
800.0 1620.0 600.0 1 шт. 800.0 RAL 7021 34 -
900.0 1620.0 600.0 1 шт. 900.0 RAL 7021 34 -
600.0 1798.0 600.0 1 шт. 600.0 RAL 7021 38 -
800.0 1798.0 600.0 1 шт. 800.0 RAL 7021 38 -
900.0 1798.0 600.0 1 шт. 900.0 RAL 7021 38 -
600.0 2020.0 600.0 1 шт. 600.0 RAL 7021 43 -
800.0 2020.0 600.0 1 шт. 800.0 RAL 7021 43 -
900.0 2020.0 600.0 1 шт. 900.0 RAL 7021 43 -
600.0 2198.0 600.0 1 шт. 600.0 RAL 7021 47 -
800.0 2198.0 600.0 1 шт. 800.0 RAL 7021 47 -
900.0 2198.0 600.0 1 шт. 900.0 RAL 7021 47 -