Боковая панель (Varistar), крепление на винтах для ЭМС и IP 55, RAL 7035 / RAL 7021

Изображение для Боковая стенка с креплением на винтах, ЭМС, IP 55 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • сталь 1 мм
  • Внешнее покрытие лакированное, внутреннее — алюцинк, с заземлением

    Серия изделий:

    Varistar

    Accessory category:

    Боковая стенка

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U / мм
Глубина мм
Цвет
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Кол во Цвет Описание Наименование Высота U Состояние продукта
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Кол во Цвет Описание Наименование Высота U Состояние продукта
900.0 1200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 24 -
900.0 1200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 24 -
1000.0 1200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 24 -
1000.0 1200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 24 -
600.0 1400.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 29 -
600.0 1400.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 29 -
800.0 1400.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 29 -
800.0 1400.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 29 -
900.0 1400.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 29 -
900.0 1400.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 29 -
1000.0 1400.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 29 -
1000.0 1400.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 29 -
600.0 1600.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 33 -
600.0 1600.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 33 -
800.0 1600.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 33 -
800.0 1600.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 33 -
900.0 1600.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 33 -
900.0 1600.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 33 -
1000.0 1600.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 33 -
1000.0 1600.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 33 -
600.0 1800.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 38 -
600.0 1800.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 38 -
800.0 1800.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 38 -
800.0 1800.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 38 -
900.0 1800.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 38 -
900.0 1800.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 38 -
1000.0 1800.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 38 -
1000.0 1800.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 38 -
300.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 42 Снятие с производства
300.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 42 Снятие с производства
600.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 42 -
600.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 42 -
800.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 42 -
800.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 42 -
900.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 42 -
900.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 42 -
1000.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 42 -
1000.0 2000.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 42 -
300.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 47 Снятие с производства
300.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 47 Снятие с производства
600.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 47 -
600.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 47 -
800.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 47 -
800.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 47 -
900.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 47 -
900.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 47 -
1000.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7021 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие RAL 7021, внутреннее покрытие алюцинк, с заземлением 47 -
1000.0 2200.0 В упаковке 2 шт. RAL 7035 крепление на винтах для ЭМС Сталь 1 мм, внешнее покрытие — RAL 7021, внутреннее покрытие — алюцинк, с заземлением 47 -