кроссплаты CompactPCI Serial

Изображение для CompactPCI Serial из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

    Спецификация:

    CompactPCI Serial

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Backplane Type
Кол-во слотов
Rear I/O
System Slot
 
Номер по каталогу Наименование Кол-во слотов Ширина мм Rear I/O Высота U Топология [GbE] системным слотом
Номер по каталогу Наименование Кол-во слотов Ширина мм Rear I/O Высота U Топология [GbE] системным слотом
Штекер J1 для Power, J2...J5, RP2...RP5 для Rear I/O 1 19.3 да 3 - -
Штекер J1 для Power 1 19.3 нет 3 - -
Штекер J1 для Power, J2...J6, RP2...RP6 для Rear I/O 1 19.3 да 3 Rear I/O on RP6 -
Штекер J1 для Power, J6, RP6 для Rear I/O 1 19.3 нет 3 Rear I/O on RP6 -
Для систем Ethernet Single Star и Full Mesh 2 19.3 да 3 Full Mesh слева
Для систем Ethernet Single Star и Full Mesh 2 19.3 нет 3 Full Mesh слева
Для систем Ethernet Single Star и Full Mesh 3 60.0 да 3 Full Mesh слева
Для систем Ethernet Single Star и Full Mesh 3 60.0 нет 3 Full Mesh на правой
Для систем Ethernet Single Star и Full Mesh 3 60.0 да 3 Full Mesh на правой
Для систем Ethernet Single Star и Full Mesh 3 60.0 нет 3 Full Mesh слева
Для систем Ethernet Single Star и Full Mesh 4 80.3 да 3 Full Mesh слева
Для систем Ethernet Single Star и Full Mesh 4 80.3 нет 3 Full Mesh слева
Для систем Ethernet Single Star и Full Mesh 4 80.3 нет 3 Full Mesh на правой
Для систем Ethernet Single Star и Full Mesh 4 80.3 да 3 Full Mesh на правой
Для систем Ethernet Single Star и Full Mesh 5 100.6 да 3 Full Mesh слева
Для систем Ethernet Single Star и Full Mesh 5 100.6 нет 3 Full Mesh слева
Для систем Ethernet Single Star и Full Mesh 5 100.6 да 3 Full Mesh на правой
Для систем Ethernet Single Star и Full Mesh 5 100.6 нет 3 Full Mesh на правой
Дополнительный слот для блока питания CompactPCI Serial (3 U, 8 HP) 5 159.9 да 3 Full Mesh на правой
Дополнительный слот для блока питания CompactPCI Serial (3 U, 8 HP) 5 159.9 нет 3 Full Mesh на правой
Для систем Ethernet Single Star 6 120.9 нет 3 Single Star на правой
Для систем Ethernet Single Star 6 120.9 да 3 Single Star на правой
Для систем Ethernet Single Star 7 141.2 нет 3 Single Star слева
Для систем Ethernet Single Star 7 141.2 да 3 Single Star слева
Для систем Ethernet Single Star 7 141.2 нет 3 Single Star на правой
Для систем Ethernet Single Star 7 141.2 да 3 Single Star на правой
Для систем Ethernet Single Star 8 161.6 нет 3 Single Star слева
Для систем Ethernet Single Star 8 161.6 да 3 Single Star слева
Для систем Ethernet Single Star 9 181.9 да 3 Single Star слева
Для систем Ethernet Single Star и Full Mesh 9 191.9 нет 3 Full Mesh слева
Для систем Ethernet Single Star 9 181.9 нет 3 Single Star слева
Для систем Ethernet Single Star 9 181.9 да 3 Single Star на правой
Для систем Ethernet Single Star 9 181.9 нет 3 Single Star на правой
Для систем Ethernet Single Star и Full Mesh 9 181.9 да 3 Full Mesh слева