кроссплаты CompactPCI PlusIO

Изображение для CompactPCI PlusIO из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Сответствует спецификациям: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core Specification, PICMG 2.1 R2.0 Hot Swap Specification, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus Specification, PICMG 2.10 R1.0 Keying Specification, PICMG 2.30 R1.0 CompactPCI PlusIO, PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R1.0)
  • Системный слот соответствует PICMG 2.30, 32-разрядная шина CPCI на P1, PCIe, S-ATA, USB и Ethernet на P2.
  • Ethernet-Full-mesh на системном слоте и 2 слота CompactPCI Serial, поддержка 1000Base-T и 10GBase-T
  • Значение «Вольт» (I/O) настраивается на 3,3 или 5 В (предварительно настроено 5 В).
  • Периферийные слоты CompactPCI, 32-разрядные с Rear I/O на P2
  • Rear I/O на слотах CompactPCI Serial по запросу
  • Периферийные слоты CompactPCI Serial с PCIe x1, S-ATA и USB

    Спецификация:

    CompactPCI PlusIO

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Ширина мм
Кол-во слотов
 
Номер по каталогу Кол-во слотов Ширина мм V I/O системным слотом Rear I/O Цвет Высота U
Номер по каталогу Кол-во слотов Ширина мм V I/O системным слотом Rear I/O Цвет Высота U
3 CPCI + 2 CPCI Serial 102.2 5.0 средний yes, на CompactPCI slots 32-bit CompactPCI bus 3
4 CPCI + 4 CPCI Serial 161.3 5.0 средний yes, на CompactPCI slots 32-bit CompactPCI bus 3