мост CompactPCI, 64-бит, 66 МГц

Изображение для мост CompactPCI, 64-бит, 66 МГц из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 23006-920
Back To Product
  • Объединительные платы Schroff CompactPCI с системным слотом справа используются как первичные платы
  • Мосты рассчитаны на объединительные платы с системным слотом справа. Мосты для системных слотов слева предоставляются по отдельному запросу
  • 32-разрядный мост может работать на частоте 33 МГц, 64-разрядный мост - на частоте 33 или 66 МГц
  • Мост устанавливается на обратной стороне объединительной платы, что не приводит к потери слотов
  • Соответствует спецификациям: PICMG 2.6 CompactPCI Bridging Specification, PCI 2.1 PCI Local Bus Specification, Rev. 2.1
  • Очень компактная и низкая конструкция моста, отсутствие взаимных помех с платами Rear Transition

    Примечание:

    32 разряда, системный слот слева — по отдельному запросу 64 разряда, системный слот слева — по отдельному запросу

    Спецификация:

    CompactPCI

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

системным слотом для Объединительная плата с системным слотом справа
Цвет 32-bit, 33 MHz Bridge