Объединительная плата VPX

Изображение для Объединительная плата VPX из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • В соответствии со стандартами: VITA 46.0 VPX Base Standard, VITA 46.3 Serial RapidIO on VPX, VITA 46.4 PCI Express on VPX Fabric Connector, VITA 46.7 Ethernet on VPX Fabric Connector, VITA 46.11 System Management on VPX
  • DIP-переключатель для настройки системного слота
  • Соединения JTAG
  • Блокируемые штекеры Aux-Utility и Sense
  • Резьбовые клеммы питания M4, макс. 22 А на слот для каждого значения напряжения

    Спецификация:

    VPX

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Кол-во слотов
Rear I/O
 
Номер по каталогу Кол-во слотов Ширина мм Тип объединительной платы Rear I/O Цвет Высота U
Номер по каталогу Кол-во слотов Ширина мм Тип объединительной платы Rear I/O Цвет Высота U
5 120.67 Full Mesh нет Full-mesh, 0.8" Расстояние слотов 3
5 120.67 Full Mesh да Full-mesh, 0.8" Расстояние слотов 3
7 186.46 Single Star нет VITA 65, BKP-3-CENO7-15.2.3-3 объединительная плата профиль 3
7 186.46 Single Star да VITA 65, BKP-3-CENO7-15.2.3-3 объединительная плата профиль 3