Объединительная плата PXI

Изображение для Кроссплаты PXI из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • 12-слойная печатная плата, минимальные перекрестные помехи цифровых и аналоговых компонентов
  • 64-разрядная шина CompactPCI и шина PXI на уровне P2
  • Соответствует спецификациям: PXI Specification R 2.0, PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core Specification, PICMG 2.1 R2.0 Hot Swap Specification, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus Specification, PICMG 2.10 R1.0 Keying Specification
  • Utility-штекер для статусных сигналов
  • Соединения для Inteligent Plattform Management Bus (IPMB) по PICMG 2.9
  • Генерация сигнала синхронизации (Clock) на объединительной плате. Возможно подключение внешнего генератора сигналов синхронизации, объединительная плата автоматически переключает между двумя генераторами
  • Надежное подавление высокочастотных помех и высокое значение средней наработки на отказ (MTBF) благодаря использованию керамических конденсаторов
  • Объединительные платы, имеющие до 5 слотов, могут работать на частоте 66 МГц; платы с количеством слотов от 6 до 8 настроены на работу при частоте 33 МГц

    Спецификация:

    PXI

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Ширина мм
Кол-во слотов
 
Номер по каталогу Кол-во слотов Системный слот Ширина мм системным слотом Rear I/O Цвет Высота U Кол‐во слоев
Номер по каталогу Кол-во слотов Системный слот Ширина мм системным слотом Rear I/O Цвет Высота U Кол‐во слоев
5 слева 100.6 на правой нет 64-bit CompactPCI bus, PXI bus 3 12
7 слева 141.0 на правой нет 64-bit CompactPCI bus, PXI bus 3 12
8 слева 162.0 на правой нет 64-bit CompactPCI bus, PXI bus 3 12