Кроссплаты CompactPCI, системным слотом слева

Изображение для Кроссплаты CPCI, системный слот слева из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Соответствует спецификациям: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core Specification, PICMG 2.1 R2.0 Hot Swap Specification, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus Specification, PICMG 2.10 R1.0 Keying Specification
  • Возможно соединение и разъединение цифрового заземления (Digital-GND) и заземления шасси (Chassis-GND) с помощью резьбового соединения
  • Объединительные платы, имеющие до 5 слотов, могут работать на частоте 66 МГц; платы с количеством слотов от 6 до 8 настроены на работу при частоте 33 МГц
  • V(I/O) настраивается на +3,3 или +5 В
  • Подача питающего напряжения через соединения Powerbug (кольцевой наконечник M4) и FASTON
  • Исполнения: 32- и 64-разрядные высотой 3 U, 64-разрядные высотой 6 U с системным слотом слева
  • Внешние слои заземлены
  • Utility-штекер для сигналов состояния (SMCQ)
  • Возможен монтаж нескольких плат в ряд без потери слотов
  • Надежное подавление высокочастотных помех и высокое значение средней наработки на отказ (MTBF) благодаря использованию керамических конденсаторов
  • Cоединения для Inteligent Plattform Management Bus (IPMB) по PICMG 2.9

    Спецификация:

    CompactPCI

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Кол-во слотов
Rear I/O
Версия
 
Номер по каталогу Кол-во слотов Ширина мм V I/O системным слотом Rear I/O Цвет Высота U
Номер по каталогу Кол-во слотов Ширина мм V I/O системным слотом Rear I/O Цвет Высота U
5 100.6 3.3 слева да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
6 121.0 3.3 слева да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
8 161.56 3.3 слева да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
2 39.64 3.3 слева нет 64-bit CompactPCI bus 3
3 60.0 3.3 слева нет 64-bit CompactPCI bus 3
4 80.28 3.3 слева нет 64-bit CompactPCI bus 3
8 161.56 3.3 слева нет 64-bit CompactPCI bus 3
3 60.0 3.3 слева да, на P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
4 80.28 3.3 слева да, на P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
5 100.59 3.3 слева да, на P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
8 161.56 3.3 слева да, на P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
5 100.6 5.0 слева да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
6 121.0 5.0 слева да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
8 161.56 5.0 слева да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
2 39.64 5.0 слева нет 64-bit CompactPCI bus 3
3 60.05 5.0 слева нет 64-bit CompactPCI bus 3
4 80.28 5.0 слева нет 64-bit CompactPCI bus 3
8 161.56 5.0 слева нет 64-bit CompactPCI bus 3
3 39.6 5.0 слева да, на P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
4 80.28 5.0 слева да, на P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
5 100.59 5.0 слева да, на P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
8 161.56 5.0 слева да, на P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6