Кроссплаты CompactPCI, системным слотом справа

Изображение для Кроссплаты CPCI, системный слот справа из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Соответствует спецификациям: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core Specification, PICMG 2.1 R2.0 Hot Swap Specification, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus Specification, PICMG 2.10 R1.0 Keying Specification
  • Возможно соединение и разъединение цифрового заземления(Digital-GND) и заземления шасси (Chassis-GND) с помощью резьбового соединения
  • Соединения для Inteligent Plattform Management Bus (IPMB) по PICMG 2.9
  • Исполнения: 32- и 64-разрядные высотой 3 U, 64-разрядные высотой 6 U с системным слотом справа
  • Utility-штекер для сигналов состояния (SMCQ)
  • Объединительные платы, имеющие до 5 слотов, могут работать начастоте 66 МГц; платы с количеством слотов от 6 до 8 настроены на работу при частоте 33 МГц
  • Надежное подавление высокочастотных помех и высокое значение средней наработки на отказ (MTBF) благодаря использованию керамических конденсаторов
  • Подача питающего напряжения через соединения Powerbug (кольцевой наконечник M4) и FASTON
  • V(I/O) настраивается на +3,3 или +5 В

    Спецификация:

    CompactPCI

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Кол-во слотов
Rear I/O
Версия
 
Номер по каталогу Кол-во слотов Ширина мм Наименование V I/O системным слотом Rear I/O Цвет Высота U
Номер по каталогу Кол-во слотов Ширина мм Наименование V I/O системным слотом Rear I/O Цвет Высота U
2 39.64 32-разрядная 3.3 на правой да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
3 60.05 32-разрядная 3.3 на правой да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
3 60.05 64-разрядная 3.3 на правой нет 64-bit CompactPCI bus 3
4 80.28 32-разрядная 3.3 на правой да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
4 80.28 64-разрядная 3.3 на правой нет 64-bit CompactPCI bus 3
5 100.59 64-разрядная 3.3 на правой нет 64-bit CompactPCI bus 3
6 121.01 32-разрядная 3.3 на правой да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
7 141.24 32-разрядная 3.3 на правой да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
8 161.56 32-разрядная 3.3 на правой да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
8 161.56 64-разрядная 3.3 на правой нет 64-bit CompactPCI bus 3
2 39.64 64-разрядная 3.3 на правой нет 64-bit CompactPCI bus 6
3 60.05 64-разрядная 3.3 на правой нет 64-bit CompactPCI bus 6
4 80.28 64-разрядная 3.3 на правой нет 64-bit CompactPCI bus 6
5 100.59 64-разрядная 3.3 на правой нет 64-bit CompactPCI bus 6
6 121.01 64-разрядная 3.3 на правой нет 64-bit CompactPCI bus 6
7 141.24 64-разрядная 3.3 на правой нет 64-bit CompactPCI bus 6
8 161.56 64-разрядная 3.3 на правой да, на P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
2 39.64 32-разрядная 5.0 на правой да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
3 60.05 32-разрядная 5.0 на правой да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
4 80.28 32-разрядная 5.0 на правой да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
5 100.59 32-разрядная 5.0 на правой да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
6 121.01 32-разрядная 5.0 на правой да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
7 141.24 32-разрядная 5.0 на правой да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
8 161.56 32-разрядная 5.0 на правой да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
3 60.05 64-разрядная 5.0 на правой нет 64-bit CompactPCI bus 3
4 80.28 64-разрядная 5.0 на правой нет 64-bit CompactPCI bus 3
5 100.59 64-разрядная 5.0 на правой нет 64-bit CompactPCI bus 3
8 161.56 64-разрядная 5.0 на правой нет 64-bit CompactPCI bus 3
2 39.64 64-разрядная 5.0 на правой да, на P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
3 60.05 64-разрядная 5.0 на правой да, на P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
4 80.28 64-разрядная 5.0 на правой да, на P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
5 100.59 64-разрядная 5.0 на правой да, на P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
6 121.01 64-разрядная 5.0 на правой да, на P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
7 141.24 64-разрядная 5.0 на правой да, на P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
8 161.56 64-разрядная 5.0 на правой да, на P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
5 100.59 32-разрядная 3.3 на правой да, на P2 32-bit CompactPCI bus 3
1 19.32 32/64 разряда 3.3 на правой да, на P2 no bus lines 3
1 19.32 32/64 разряда 5.0 на правой да, на P2 no bus lines 3