Кроссплаты стандарта CompactPCI Packet Switching и H.110

Изображение для Кроссплаты стандарта CPCI Packet Switching и H.110 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Соответствует спецификациям (Смотри таблицу спецификации): PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core Specification, PICMG 2.1 R2.0 Hot Swap Specification, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus Specification, PICMG 2.10 R1.0 Keying Specification, PICMG 2.5 Computer Telephony Specification (H.110), PICMG 2.16 CompactPCI Packet Switching Backplanes, PICMG 2.11 CompactPCI Power Interface Specification
  • Возможно соединение и разъединение цифрового заземления (Digital-GND) и заземления шасси (Chassis-GND) с помощью резьбового соединения
  • Cоединения для Inteligent Plattform Management Bus (IPMB) по PICMG 2.9
  • V(I/O) настраивается на +3,3 или +5 В
  • Надежное подавление высокочастотных помех и высокое значение средней наработки на отказ (MTBF) благодаря использованию керамических конденсаторов
  • Объединительные платы, имеющие до 5 слотов, могут работать на частоте 66 МГц; платы с количеством слотов от 6 до 8 настроены на работу при частоте 33 МГц
  • Различные исполнения (Смотри таблицу спецификации): CompactPCI, Packet Switching, H.110, Для вертикальной и горизонтальной установки и со слотами для подключения блоков питания (P47)
  • Внешние слои заземлены
  • Utility-штекер для сигналов состояния (SMCQ)

    Спецификация:

    CompactPCI

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Configuration
Кол-во слотов
Тип
 
Номер по каталогу Кол-во слотов Ширина мм Разъем питания Канал передачи данных системным слотом Rear I/O Цвет Высота U
Номер по каталогу Кол-во слотов Ширина мм Разъем питания Канал передачи данных системным слотом Rear I/O Цвет Высота U
2 39.64 ATX‐штекер 64‐разрядная шина CompactPCI слева да, на P3..P5 64-bit CPCI 7
2 39.64 10‐контактный разъем Mini‐fit 64‐разрядная шина CompactPCI слева да, на P3..P5 64-bit CPCI 7
2 39.64 1 х разъем P47 64‐разрядная шина CompactPCI слева да, на P3..P5 64-bit CPCI 9
4 - 24‐контактный разъем Mini‐fit 64‐разрядная шина CompactPCI слева да, на P3..P5 64-bit CPCI 7
4 - 2 х разъема P47 64‐разрядная шина CompactPCI слева да, на P3..P5 64-bit CPCI 7
4 - 2 х разъема P47 64‐разрядная шина CompactPCI, шина H.110 слева да на P3 и P5 64-bit CPCI, H.110 bus 9
6 121.0 24‐контактный разъем Mini‐fit 64‐разрядная шина CompactPCI слева да, на P3..P5 64-bit CPCI 7
6 121.0 2 х разъема P47 (в дополнительной комплектации возможен 3‐й разъем) 64‐разрядная шина CompactPCI слева да, на P3..P5 64-bit CPCI 9
8 161.56 2 х разъема P47 (в дополнительной комплектации возможен 3‐й и 4‐й разъем) 64‐разрядная шина CompactPCI слева да, на P3..P5 64-bit CPCI 9
8 161.56 2 х разъема P47 (в дополнительной комплектации возможен 3‐й и 4‐й разъем) 64‐разрядная шина CompactPCI, H.110 Bus, PSB слева да на P3 и P5 64-bit CPCI, PSB, H.110 bus 9
8 161.56 Соединители Powerbug 64‐разрядная шина CompactPCI, шина H.110 на правой да на P3 и P5 64-bit CPCI, H.110 bus 6