Тестовый адаптер для соединителя типа F

Изображение для Тестовый адаптер для соединителя типа F из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Два исполнения измерительной панели: – измерительная панель для измерения тока и напряжения (U/I) (вставные измерительные мосты [a]); – измерительная панель для измерения напряжения (U) (впаянные измерительные мосты)
  • Контактные штырьки под монтаж накруткой диаметром 0,6 мм (b)
  • Для разъемов по DIN 41612, тип F
  • Внешние ряды контактов (контакт 1 a, c, е и контакт 16 a, c, е) с более широкими дорожками для блока питания (2 A на каждую дорожку)

    Описание:

    Тип F

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Глубина мм
Configuration
 
Номер по каталогу Глубина мм Тип разъема Для платы глубиной Тип объединительной платы Измерительная панель для Описание Высота U Кол‐во слоев
Номер по каталогу Глубина мм Тип разъема Для платы глубиной Тип объединительной платы Измерительная панель для Описание Высота U Кол‐во слоев
160.0 F48 160.0 2L U Напряжение 3 2
160.0 F48 160.0 2L U / I Измерение силы тока и напряжения 3 2
220.0 F48 220.0 2L U / I Измерение силы тока и напряжения 3 2
160.0 F48 160.0 2L U / I Измерение силы тока и напряжения 6 2