Inpac, 19" шасси

Изображение для Inpac, 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Grounding/earthing kit optional
  • RAL 7030 порошковое покрытие, другие цвета доступны
  • Для монтажа 19" или нестандартных компонентов (монтажная панель)
  • Три ряда вентиляционных отверстий в нижней крышке
  • Шасси с передней и задней рамой из листового алюминия
  • Степень защиты IP 20 по IEC 60529
  • Внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-101
  • Соединения защитного заземления соответствуют: DIN EN 50178/VDE 0160 DIN EN 60950/VDE 0805 DIN EN 61010-1/VDE 0411, часть 1 DIN EN 61010-1A2/VDE 0411, часть 1/A1
  • Возмонжно сделать дополнительные изменения как цвет корпуса, выемки и

    Примечание:

  • При монтаже 19" компонентов максимальное монтажное пространство составляет 75 HP
  • В комплект поставки входят винты для крепления задней стенки и передней панели
  • Покрытие / панель пола доступны в других цветах

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Глубина мм
 
Номер по каталогу Высота U Глубинa D мм Ширина HP h мм h1 h2
Номер по каталогу Высота U Глубинa D мм Ширина HP h мм h1 h2
2 254.5 84 86.0 57.5 76.2
2 314.5 84 86.0 57.5 76.2
2 374.5 84 86.0 57.5 76.2
3 254.5 84 130.5 102.0 57.15
3 314.5 84 130.5 102.0 57.15
3 374.5 84 130.5 102.0 57.15
3 434.5 84 130.5 102.0 57.15
4 254.5 84 174.5 146.5 101.6
4 314.5 84 174.5 146.5 101.6
4 374.5 84 174.5 146.5 101.6
4 434.5 84 174.5 146.5 101.6
6 374.5 84 263.5 235.4 190.5
6 434.5 84 263.5 235.4 190.5