19" импульсный стабилизатор напряжения AC/DC, maxpower, 180 Вт, single

Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Большой диапазон входных напряжений 90 - 254 В~ и 100 - 360 В= с коррекцией коэффициента мощности
  • Одно выходное напряжение
  • Резервирование с помощью активного интегрированного разделителя
  • Равномерное распределение тока в параллельном режиме работы (Active Current Share Bus - CSB)
  • Сигнал: выходное напряжение "OK"
  • КПД до 87 %

    Примечание:

    Please order front panel separately

    Приложение:

    Соответствие 19" размерам

    Спецификация:

    Universal 19"

    Выходные напряжения:

    1

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Ток
Напряжение
 
Номер по каталогу Напряжение1 V Сила тока1 A Мощность W Высота U Ширина HP Описание
Номер по каталогу Напряжение1 V Сила тока1 A Мощность W Высота U Ширина HP Описание
5.0 30.0 150.0 3 8 MAX 180‐105
12.0 13.0 156.0 3 8 MAX 180‐112
15.0 11.0 165.0 3 8 MAX 180‐115
24.0 7.0 168.0 3 8 MAX 180‐124