19" линейный стабилизатор напряжения AC/DC, triple

Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Возможно применение в медицинском оборудовании (расстояние между токоведущими печатными проводниками 8 мм)
  • Три выходных напряжения (гальваническая развязка)
  • Входное напряжение 230 В~ (с набором для переоснащения входного напряжения на 115 В~)
  • Высокая точность управления, низкий уровень пульсаций и помех

    Примечание:

    Please order front panel separately

    Приложение:

    Соответствие 19" размерам

    Спецификация:

    Universal 19"

    Выходные напряжения:

    3

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Ток
Напряжение
 
Номер по каталогу Глубина мм Напряжение1 V Сила тока1 A Ток2 A Ток3 A Мощность W Напряжение2 V Напряжение3 V Описание Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Напряжение1 V Сила тока1 A Ток2 A Ток3 A Мощность W Напряжение2 V Напряжение3 V Описание Высота U Ширина HP
171.93 5.0 0.5 0.2 0.2 8.0 12.0 12.0 PSK 312 3 6
171.93 5.0 1.5 0.5 0.5 20.0 12.0 12.0 PSM 312 3 10
171.93 5.0 3.0 1.0 1.0 39.0 12.0 12.0 PSG 312 3 14